AZM 415

AZM 415

  • Caja metélica
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Diseño robusto
  • Larga vida
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Terminales a tornillo
Descripción del tipo de producto:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA)
11/023 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)
11/201 contacto normalmente cerrado (NC) /3 contactos normalmente abiertos (NA)
02/113 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)
02/202 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA)
02/024 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
XGrado de protección IP54
ZGrado de protección IP67

(3)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(4)
STRConector M23, derecho
STConector M23, abajo

(5)
sinSin rearme manual
ERearme manual con llave triangular
Fcon llave triangular (asegurado con tornillo de retención)
FEcon llave triangular
RSRearme manual con llave
TDesbloqueo de escape con pulsador (solo para principio de desbloqueo por tensión)
TEDesbloqueo de escape y rearme manual, montaje exterior (solo para principio de desbloqueo por tensión)
TEIDesbloqueo de escape y rearme manual, montaje interior (sólo para principio de desbloqueo por tensión)
NSDesbloqueo de emergencia con cilindro de presión

(6)
24 VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637Contactos dorados

(1)
APrincipio de bloqueo por tensión

(2)
STConector M23, derecho
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
STRConector M23, abajo

(3)
sinSin rearme manual
ERearme manual con llave triangular (sólo para principio de desbloqueo por tensión)

(4)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Protección

Recorrido de apertura forzada

Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119

Nota (aplicaciones)

Cantidad de puertas de resguardos

Elemento de conmutación

Conexión conector

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Número de artículo 101186203

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Número de artículo 101186204

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Número de artículo 101186853

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Número de artículo 101205549

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Número de artículo 101209214

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Número de artículo 101186831

Solenoid interlock

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Número de artículo 101174589

Solenoid interlock

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Número de artículo 101174583

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Número de artículo 101174546

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Número de artículo 101174507

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Número de artículo 101174557

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Número de artículo 101174560

Solenoid interlock