AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
Descripción del tipo de producto: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
11/02 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
11/20 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) /3 contactos normalmente abiertos (NA) |
02/11 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
02/20 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
02/02 | 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
X | Grado de protección IP54 |
Z | Grado de protección IP67 |
(3) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(4) | |
STR | Conector M23, derecho |
ST | Conector M23, abajo |
(5) | |
sin | Sin rearme manual |
E | Rearme manual con llave triangular |
F | con llave triangular (asegurado con tornillo de retención) |
FE | con llave triangular |
RS | Rearme manual con llave |
T | Desbloqueo de escape con pulsador (solo para principio de desbloqueo por tensión) |
TE | Desbloqueo de escape y rearme manual, montaje exterior (solo para principio de desbloqueo por tensión) |
TEI | Desbloqueo de escape y rearme manual, montaje interior (sólo para principio de desbloqueo por tensión) |
NS | Desbloqueo de emergencia con cilindro de presión |
(6) | |
24 VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | Contactos dorados |
(1) | |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(2) | |
ST | Conector M23, derecho |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
STR | Conector M23, abajo |
(3) | |
sin | Sin rearme manual |
E | Rearme manual con llave triangular (sólo para principio de desbloqueo por tensión) |
(4) | |
1637 | Contactos dorados |
- Retención a bola, ajustable independiente hasta 400 N en cada puerta
- 3 interruptores en una caja
- Accionador asistido por resorte
- para dos puertas
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC |
Número de artículo (Nº artículo) |
101135487 |
EAN (European Article Number) |
4030661280226 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
1.235 g |
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensión |
Sí |
Nº de direcciones de actuación |
1 |
Cantidad de contactos auxiliares |
3 |
Cantidad de contactos de seguridad |
3 |
Cantidad de puertas de resguardos |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
2.500 N |
Nota (fuerza de bloqueo) |
para cada resguardo de seguridad puerta |
Fuerza de retención, mínima |
150 N |
Fuerza de retención, máxima |
400 N |
Recorrido de apertura forzada |
4,5 mm |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
15 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,2 m/s |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
2 x 0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2 x 2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
46,5 mm |
Anchura del sensor |
141 mm |
Altura del sensor |
125 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
6 A |
Tensión nominal de alimentación |
24 VAC/DC |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Consumo de potencia eléctrica, máxima |
10 W |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, pivotante |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Certificado CCC
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/5/2023 23:50