AZM 150

AZM 150

  • Caja de termoplástico
  • 8 posiciones de inserción gracias al cabezal giratorio
  • Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
Descripción del tipo de producto:

AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6)


(1)
02/11Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 Contacto normalmente abierto (NA)
11/11Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)
11/02Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 2 contactos normalmente cerrados (NC)
02/02Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinCodificación estándar
ICodificación individual

(3)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(4)
sinDesbloqueo manual desde el lado de la tapa
NDesbloqueo Emergencia (anti-panico)

(5)
24 VDCUs: 24 VDC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(6)
Nota: Actuador incluido en versiones de equipo con codificación individual ·"I":
B1con actuador B1
B5con actuador B5
B6Lcon actuador B6L
B6Rcon actuador B6R
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos de seguridad

Desbloqueo de emergencia

Dispositivo de desbloqueo de escape

Principio de bloqueo por tensión

Principio de desbloqueo por tensión

AZM150SK-02/02R-024

Número de artículo 153032120

Solenoid interlock

AZM150SK-02/02R-230

Número de artículo 153032123

Solenoid interlock

AZM150SK-11/02R-024

Número de artículo 153032124

Solenoid interlock

AZM150SK-11/11R-024

Número de artículo 153041253

Solenoid interlock

AZM150SK-11/11R-230

Número de artículo 153041863

Solenoid interlock

AZM150SK-02/11R-024

Número de artículo 153032125

Solenoid interlock

AZM150SK-02/02RA-024

Número de artículo 153032126

Solenoid interlock

AZM150SK-02/02RA-230

Número de artículo 153032161

Solenoid interlock

AZM150SK-11/02RA-024

Número de artículo 153032162

Solenoid interlock

AZM150SK-11/11RA-024

Número de artículo 153041742

Solenoid interlock

AZM150SK-02/11RA-024

Número de artículo 153032163

Solenoid interlock

AZM150SK-02/02RAT-024

Número de artículo 153041858

Solenoid interlock




Componentes del sistema