AZM150SK-02/11RIA-024-B6R

Número de artículo: 153032232

  • Caja de termoplástico
  • 8 posiciones de inserción gracias al cabezal giratorio
  • Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119
  • Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZM150SK-02/11RIA-024-B6R

Número de artículo (Nº artículo)

153032232

EAN (European Article Number)

4030661547671

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nivel de codificación según EN ISO 14119

alta

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Plástico, Poliamida PA 6 GF

Peso bruto

629 g

Datos generales - Características

Principio de bloqueo por tensión

Rearme/rearranque manual

Nº de direcciones de actuación

2

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de contactos de seguridad

3

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Nivel de prestaciones (PL) hasta

c

Categoría de control según EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Maniobras

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Maniobras

Note

at 10% Ie and ohmic load

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D contacto normalmente abierto (NA)

1.000.000 Maniobras

Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO))

a 10% Ie y carga resistiva

Certificación de seguridad - Exclusión de errores

Notas importantes:

Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.

Nivel de prestaciones (PL) hasta

d

Categoría de control según EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Nota (vida mecánica)

from device version V2 (see type plate)

Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119

1.500 N

Fuerza de bloqueo, máxima

1.950 N

Fuerza de retención, aproximadamente

50 N

Recorrido de apertura forzada

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Fuerza de apertura forzada, mínima

40 N

Velocidad de accionamiento, máxima

0,3 m/s

Montaje

Tornillos

Ejecución de los tornillos de fijación

4x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,5 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,5 Nm

Note

Torx T10

Datos mecánicos - Conexionado

Entrada de cables

3 x M20 x 1,5

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Sección del cable, mínima

0,25 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

48 mm

Anchura del sensor

40 mm

Altura del sensor

204 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Humedad relativa, máxima

93 %

Nota (humedad relativa)

sin condensación

sin escarcha

Grado de protección.

II

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

300 V

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Categoría de sobre-tensión

II

Grado de polución según IEC/EN 60664-1

2

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

5 A

Tensión nominal de alimentación

24 VDC

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

1.000 A

Consumo de potencia eléctrica, máxima

8,5 W

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA)

Principio de conmutación

slow action, positive break NC contact

Cadencia

1.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Datos eléctricos - Control del solenoide IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Datos eléctricos - Contactos de seguridad

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Datos eléctricos - Contactos auxiliares

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Resguardo de seguridad, corredera

Resguardo de seguridad, desmontable

Resguardo de seguridad, pivotante

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

The actuator is included in the scope of delivery

Nota

Nota (rearme manual)

Para mantenimiento, puesta en marcha, etc.

Desde el lado de la tapa

Utilizando una llave triangular M5

Video ID: AZM150

General Presentation AZM150 (Vimeo)


Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:AZM150
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Enclavamiento con bloqueo por solenoide para funciones de seguridad
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM2014/30/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Firma legal
Michele Seassaro
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 19:28