AZM 190

AZM 190

  • Caja de termoplástico
  • Larga vida
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Cabezal de accionamiento con 4 posiciones a 90º
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Cámara de conexiones
  • Diseño estrecho, particularmente adecuado para puertas pivotantes, perfiles en Aluminio, y Rejas.
  • Mecanismo de cierre para evitar la entrada de suciedad
  • Terminales a tornillo
Descripción del tipo de producto:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC)
02/02Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 2 contactos normalmente cerrados (NC)
02/10Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente abierto (NA)
02/11Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 Contacto normalmente abierto (NA)
11/01Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC)
11/02Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 2 contactos normalmente cerrados (NC)
11/10Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente abierto (NA)
11/11Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)

(2)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(3)
sinCon desbloqueo manual desde el lado de la tapa
E0Sin rearme manual
E1Con desbloqueo manual lateral (derecha)
NDesbloqueo Emergencia (anti-panico)
TDispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)

(4)
sinsin LED indicador del estado
GCon indicación de estado por LED (sólo para 24 VAC/DC; no combinable con -E1 y -T)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24 VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos de seguridad

Desbloqueo de emergencia

Principio de bloqueo por tensión

Principio de desbloqueo por tensión

AZM190-02/02RKAE0-24VDC

Número de artículo 133006282

Solenoid interlock

AZM190-02/10RKA-24VDC

Número de artículo 131030003

Solenoid interlock

AZM190-11/10RK-24VDC

Número de artículo 131030004

Solenoid interlock

AZM190-11/01RKA-24VDC

Número de artículo 131030129

Solenoid interlock

AZM190-11/01RKN-24VDC

Número de artículo 131030169

Solenoid interlock

AZM190-11/11RK-24VDC

Número de artículo 133006233

Solenoid interlock

AZM190-02/10RK-24VDC

Número de artículo 131029960

Solenoid interlock

AZM190-11/01RK-110VAC

Número de artículo 131029961

Solenoid interlock

AZM190-11/01RK-24VAC

Número de artículo 131029979

Solenoid interlock

AZM190-11/10RK-230VAC

Número de artículo 131030203

Solenoid interlock

AZM190-02/01RKA-24VDC

Número de artículo 131031685

Solenoid interlock

AZM190-11/02RK-24VDC

Número de artículo 133006279

Solenoid interlock




Componentes del sistema

AZM190-B1
AZM190-B1

  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
  • Compensación de tolerancias mediante anillas de goma

AZM190-B3/2X15
AZM190-B3/2X15

  • Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.

AZM190-B5
AZM190-B5

  • Particularmente adecuado para montaje frontal,por ejemplo en puertas pivotantes

MP190
MP190

  • Para montaje fácil de un AZM190 en sistemas de Perfiles

MP190-VD
MP190-VD

  • Montaje interno del dispositivo de bloqueo y del grupo de montaje con bisagra de la puerta a la izquierda

MP190-V
MP190-V

  • Montaje interno del dispositivo de bloqueo y del grupo de montaje con bisagra de la puerta a la derecha

TZ-75
TZ-75

  • Para rearme manual
  • Llave triangular acodada