AZM190-B3/1x15
AZM190-B3/1x15
Descargas
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio |
101029967 |
Descripción del tipo de producto |
AZM190-B3/1x15 |
Número de artículo (Nº artículo) |
131029967 |
EAN (European Article Number) |
8905236105753 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Peso bruto |
80 g |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
200 mm |
Actuador |
flexible |
Nota
Nota (en general) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 25 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Przy dźwigni ustawionej fabrycznie pod kątem 15° dla małych kątów najazdu minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mm |
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 13:23