AZM201D
- Caja de termoplástico
- Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Diagnosis inteligente
- Rearme manual
- Protección IP66, IP67
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del resguardo de seguridad
- 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del enclavamiento
- diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
- Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente
Descripción del tipo de producto: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Dispositivo de bloqueo monitorizado |
B | Actuador monitorizado |
(2) | |
sin | Codificación estándar |
I1 | Codificación individual |
I2 | Codificación individual, reprogramable |
(3) | |
SK | Conexionado por tornillos |
CC | borne de conexión por tensión de muelle |
ST2 | Conector empotrado M12, 8-polos |
(4) | |
1P2PW | 1 salida de diagnóstico, tipo P y > 2 salidas de seguridad, tipo P>(señal de diagnóstico combinada: resguardo de seguridad cerrado y dispositivo de bloqueo bloqueado) |
SD2P | salida de diagnóstico en serie y 2 salidas de seguridad, tipo P |
(5) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.