AZM300

AZM300

  • diseño higiénico
  • Protección IP69
  • apto para el montaje en perfilería estándar
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Diseño compacto
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Conexión en serie
  • Rearme manual
Descripción del tipo de producto:

AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5)


(1)
ZMonitorización del bloqueo >
BMonitorización del actuador

(2)
sinCodificación estándar
I1Codificación individual
I2Código individual, varios aprendizajes

(3)
1P2P1 salida de diagnóstico, tipo P y 2 salidas de seguridad tipo P
SD2Psalida de diagnóstico en serie y 2 salidas de seguridad, tipo P

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
sinRearme manual
NDesbloqueo Emergencia (anti-panico)
TDispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
T 8Desbloqueo de emergencia (anti-pánico), distancia 8,5 mm
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos de seguridad

mMnitorización del actuador

Desbloqueo de emergencia

Dispositivo de desbloqueo de escape

Principio de bloqueo por tensión

Principio de desbloqueo por tensión

Diagnosis en serie

AZM300B-I1-ST-1P2P-A

Número de artículo 103001425

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-1P2P

Número de artículo 103001415

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-1P2P-A

Número de artículo 103001427

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P

Número de artículo 103001416

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P-A

Número de artículo 103001428

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P-T

Número de artículo 103008179

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P

Número de artículo 103001411

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-A

Número de artículo 103001423

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-N

Número de artículo 103006867

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-T

Número de artículo 103006862

Solenoid interlock

AZM300B-ST-SD2P

Número de artículo 103001412

Solenoid interlock

AZM300B-ST-SD2P-A

Número de artículo 103001424

Solenoid interlock




Componentes del sistema

AZ/AZM300-B1
AZ/AZM300-B1

  • 3 distintas direcciones de accionamiento

ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M

  • Desbloqueo a distancia a través de cable de tracción
  • Utilizable como desbloqueo de escape o desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Longitud del alma de acero revestida; 4 m
  • distancia máxima: 6 m

MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Placa adaptadora de plástico para el uso en puertas a ras de superficie
  • Contorno exterior optimizado para el AZM300

MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • El guardabarros de aluminio como pantalla
  • Cabezales roscados de aluminio con rosca M6 incl. arandelas de goma
  • Para el uso en puertas de cristal y plástico en máquinas con altas exigencias al diseño

PIEZA DE BLOQUEO SZ 200-1
PIEZA DE BLOQUEO SZ 200-1

  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
  • Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
  • Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor

SZ201-1
SZ201-1

  • Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
  • Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor
  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares