AZM300

AZM300

  • diseño higiénico
  • Protección IP69
  • apto para el montaje en perfilería estándar
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Diseño compacto
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Conexión en serie
  • Rearme manual
Descripción del tipo de producto:

AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5)


(1)
ZMonitorización del bloqueo >
BMonitorización del actuador

(2)
sinCodificación estándar
I1Codificación individual
I2Código individual, varios aprendizajes

(3)
1P2P1 salida de diagnóstico, tipo P y 2 salidas de seguridad tipo P
SD2Psalida de diagnóstico en serie y 2 salidas de seguridad, tipo P

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
sinRearme manual
NDesbloqueo Emergencia (anti-panico)
TDispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
T 8Desbloqueo de emergencia (anti-pánico), distancia 8,5 mm
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Anchura del sensor

PIN 5

PIN 8

Utilisation category DC-12

Utilisation category DC-13

AZM300B-I1-ST-1P2P-A

Número de artículo 103001425

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-1P2P

Número de artículo 103001415

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-1P2P-A

Número de artículo 103001427

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P

Número de artículo 103001416

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P-A

Número de artículo 103001428

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P-T

Número de artículo 103008179

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P

Número de artículo 103001411

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-A

Número de artículo 103001423

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-N

Número de artículo 103006867

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-T

Número de artículo 103006862

Solenoid interlock

AZM300B-ST-SD2P

Número de artículo 103001412

Solenoid interlock

AZM300B-ST-SD2P-A

Número de artículo 103001424

Solenoid interlock