AZM 40
- formato plano, pequeño
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- Fuerza de retención 40 N
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119
- Sólo una versión para puertas giratorias y correderas
- El actuador se puede aproximar al dispositivo de bloqueo de forma continua dentro de un ángulo de 180º.
- Montaje simétrico, atornillable a ambos lados
Descripción del tipo de producto: AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3) |
(1) | |
Z | Monitorización del bloqueo > |
B | Monitorización del actuador |
(2) | |
sin | Codificación estándar |
I1 | Codificación individual |
I2 | Codificación individual, reprogramable |
(3) | |
sin | Taladros avellanados para tornillos de cabeza avellanada (estándar) |
PH | Caja plana para tornillos sobresalientes |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Información general
Montaje
mMnitorización del actuador
Monitorización del bloqueo
Componentes del sistema
Actuador
Accesorios
MP-AZM40
- Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
- Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm