AZM40-B1
Número de artículo:
103034199
AZM40-B1
Número de artículo:
103034199
- Montaje versátil gracias a la flexibilidad angular de 180º del actuador
- Fácil ajuste
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM40-B1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103034199 |
EAN (European Article Number) |
4030661535241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
192 g |
Datos mecánicos
Actuador |
recto |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
40 mm |
Anchura del actuador |
40 mm |
Alta del actuador |
20 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Ejemplo de aplicación general
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 18:54