AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW

Número de artículo: 103015315

Downloads

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

AZM400Z(1)(2)(3)(4)(5)


(1)
ST1 conector M12, 8-polos
ST22 conectores empotrables M12, 8-polos / 5-polos

(2)
sinCodificación estándar
I1Codificación individual
I2Código individual, varios aprendizajes

(3)
1P2P1 salida de diagnóstico y 2 salidas de seguridad, tipo P (sólo para ST)
2P2P2 salidas de diagnóstico y 2 salidas de seguridad, tipo P (sólo para ST2)

(4)
sinRearme manual
TDispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
BOWCon taladros de sujeción para montaje con cable Bowden

(5)
sinsin desbloqueo manual electrónico (sólo para ST)
Econ desbloqueo manual electrónico (sólo para ST2)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
  • Codificación universal con tecnología RFID
  • Conector M12, 8-polos
  • Vigilancia del bloqueo
  • 1 Salida de diagnóstico
  • Con taladros de sujeción para montaje con cable Bowden
  • Sistema biestable con actuacion motorizada
  • Fuerza de bloqueo 10.000 N
  • Desbloqueo posible con fuerzas laterales hasta 300N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 para funciones de bloqueo y enclavamiento de seguridad
  • Control de función de bloqueo mediante dos canales
  • Funcionamiento en salidas de tipo P/P y P/N
  • Amplia tolerancia del actuador

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW

Número de artículo (Nº artículo)

103015315

EAN (European Article Number)

4030661503967

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

FCC

IC

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Información general

Codificación individual, aprendizajes multiples

Nivel de codificación según EN ISO 14119

alta

Principio activo

Campo magnético

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Material de la caja

Aleación ligera inyectada

Peso bruto

856 g

Tiempo de reacción del actuador, máximo

100 ms

Datos generales - Características

Monitorización del bloqueo

Detección de cortocircuito

Detección de cortocircuitos entre hilos

Taladros de sujeción para montaje con cable Bowden

Funciones de seguridad

Indicador integrado, estado

Número de señales de diagnóstico

1

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Certificación de seguridad - Función de bloqueo

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control

4

Valor PHF

1,00 x 10⁻⁹ /h

Valor de PFD

9,00 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Función de enclavamiento

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control

4

Valor PHF

1,80 x 10⁻⁹ /h

Valor de PFD

1,60 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Principio de bloqueo

bi-estable

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Nota (vida mecánica)

De ello con fuerza transversal Ftrans = 100 N: 100.000 maniobras

Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum

2 °

Distancia mínima entre dispositivos

30 mm

Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119

10.000 N

Fuerza de bloqueo, máxima

13.000 N

Fuerza transversal en retroceso de perno, máximo (contra puerta tensada)

300 N

Nota (fuerza transversal durante retroceso de perno)

Esta información no es aplicable para el desbloqueo de escape, cable Bowden y desbloqueo manual

Ejecución de los tornillos de fijación

2x M6

NOTE_DESIGN_MOUNTING_SCREW

Property class min. 10.9

Par de apriete del tornillo

8 Nm

Par de apriete de los tornillos de sujeción del cable Bowden

1,2 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector M12, 8-polos, codificados A

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

46,7 mm

Anchura del sensor

77,8 mm

Altura del sensor

156,7 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

IP66

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-40 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+85 °C

Humedad relativa, máxima

93 %

Nota (humedad relativa)

sin condensación

sin escarcha

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Grado de protección.

III

Altura de montaje snm permitida, máximo

2.000 m

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

32 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión

0,8 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según VDE 0100

3

Datos eléctricos

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Corriente operativa, máxima

600 mA

No-load supply current I0, maximum

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Corriente nominal operativa

50 mA

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Retardo de disponibilidad, máxima

1.500 ms

Frecuencia de conmutación, máxima

0,3 Hz

Ciclo de cierre / apertura, mínimo

3

Tiempo de ciclo mínimo medio (en funcionamiento constante)

20 s

Datos eléctricos – Entradas de control

Niveles de conmutación de las entradas de control

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Clasificación ZVEI CB24I, depresión

C0

Clasificación ZVEI CB24I, fuente

C1

C2

C3

Current consumption at 24V, minimum

5 mA

Current consumption at 24V, maximum

10 mA

Tiempo de discrepancia permitido (señal de entrada), máxima

10 s

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Denominación, salidas de seguridad

Y1 y Y2

Corriente nominal operativa (salidas de seguridad)

250 mA

Versión

protegidas contra cortocircuitos, tipo p

Caída de tensión Ud, máxima

2 V

Corriente residual

0,5 mA

Tensión, categoría de utilización DC-12

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-12

0,25 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

0,5 ms

Clasificación ZVEI CB24I, fuente

C2

Clasificación ZVEI CB24I, depresión

C1

C2

Datos eléctricos - Salida de diagnóstico

Denominación, salidas de diagnóstico

OUT

Versión

protegidas contra cortocircuitos, tipo p

Caída de tensión Ud, máxima

2 V

Tensión, categoría de utilización DC-12

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-12

0,05 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

0,05 A

Nota

¡Las salidas de diagnóstico no son salidas relevantes para la seguridad!

Indicación de estado

Nota (Indicador de estado por LED)

Estado operativo: LED amarillo

Error/fallo de funcionamiento: LED rojo

Tensión de alimentación: LED verde

Asignación de contactos

PIN 1

OUT2 Salida de diagnóstico 2

PIN 2

E1 1

PIN 3

n.c.

PIN 4

Y1 Salida de seguridad 1

PIN 5

OUT1 Salida de diagnóstico 1

PIN 6

E3 3

PIN 7

Y2 Salida de seguridad 2

PIN 8

E2 2

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

The actuator and the Bowden cable are not included in delivery.

Uwaga: Wersje AZM400Z-...-BOW należy stosować wyłącznie w połączeniu z odryglowaniem za pomocą cięgna Bowdena ACC-AZM400-BOW-.M-.M dostępnym jako akcesoria. Stosowanie bez zamontowanego odryglowania cięgnem Bowdena nie jest dopuszczalne.

Accesorios

Recomendación (actuador)

AZM400-B1

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Video ID: azm400-01

Single device connection (Youtube)


Single device connection (Vimeo)


Video ID: azm400-02

Tolerance to misalignment (Youtube)


Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: azm400-03

Opening in case of uptighted doors (Youtube)


Opening in case of uptighted doors (Vimeo)


Video ID: azm400-04

Safety function in case of voltage breakdown (Youtube)


Safety function in case of voltage breakdown (Vimeo)


Video ID: azm400-05

Block driver (Youtube)


Block driver (Vimeo)


Video ID: azm400-06

Cross-fault with controlled shut-down process (Youtube)


Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: azm400-08

Replacement actuator AZM...-I (Youtube)


Replacement actuator AZM...-I (Vimeo)


Video ID: azm400-09

Teaching of a replacement actuator AZM...-I2 (Youtube)


Teaching of a replacement actuator AZM...-I2 (Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM400
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with safe locking function
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5467.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 23, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:AZM400
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Interlocking device with safe locking function
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva RED2014/53/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Entidad designada para la homologación de tipo:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Certif. núm.: 0035
EC-prototype test certificate:01/205/5467.01/20
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/5/2023 12:19