BDF200

BDF200

  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • Caja de termoplástico
  • Caja delgada a prueba de choques
  • rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • Funciones de paro de emergencia, Inicio y apagado y reame disponible
  • La posición del pulsador en el panel puede ser elegido libremente.
  • Etiquetado con cubiertas de plástico separado
  • Tapas de pulsadores de colocación libre para una adaptación óptima a la instalación
Descripción del tipo de producto:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHPulsador de Paro de Emergencia sin collar protector
NHKPulsador de Paro de Emergencia con collar protector
LT..Selección (Color Pulsador luminoso)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)
PT..Pulsador con forma de hongo

(2)
20con Paro de Emergencia: 2 contactos NA posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 2 contactos NA posición 1-4
11con Paro de Emergencia: 1 contacto NA / 1 contacto NC posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 1 contacto NA / 1 contacto NC posición 1-4
10con Paro de Emergencia: 1 contacto NA posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 1 contacto NA posición 1-4

(3)
WS 2/3Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones
WT 2/3Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones
SW 20Interruptor/pulsador con llave, 2 posición
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)
PT..Pulsador con forma de hongo

(4)
WS 2/3Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones
WT 2/3Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones
SW 20Interruptor/pulsador con llave, 2 posición
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)
PT..Pulsador con forma de hongo

(5)
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)
PT..Pulsador con forma de hongo

(6)
sinsin lámpara piloto
G24con lámpara piloto roja (sólo para -10)

(7)
sinIncluido en la versión standard
2875Tapas de pulsador de colocación libre
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Entrada de cables

Posiciones usados, posición 1

Posiciones usados, posición 2

Posiciones usados, posición 3

Posiciones usados, posición 4

BDF200-NH-11-LT-LT-LT-2875

Número de artículo 103007782

Control panel

BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875

Número de artículo 103007783

Control panel

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875

Número de artículo 103007785

Control panel

BDF200-NHK-20-LT-LT-LT-2875

Número de artículo 103007786

Control panel

BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875

Número de artículo 103007781

Control panel

BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

Número de artículo 103007784

Control panel

BDF200-NH-11-SWS20-LT-LT-2875

Número de artículo 103007789

Control panel

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875/2920

Número de artículo 103026143

Control panel

BDF200-NH-20-LT-SWT20-LT-2875

Número de artículo 103034781

Control panel

BDF200-NHK-20-WS30-LTGN-LTRD

Número de artículo 103009946

Control panel

BDF200-NHK-11-LMWH-WT30-B

Número de artículo 103037919

Control panel

BDF200-NH-11-WS20-LTRD-LTGN

Número de artículo 103005512

Control panel