BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875

Número de artículo: 103038205

Downloads

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
  • interfaz FB integrada para la conexión a la Safety Field Box SFB
  • Pos 1: Parada de Emergencia con collar de protección
  • Pos 2: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
  • Pos 3: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
  • Pos 4: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
  • Lámpara de señalización G24 arriba
  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875

Número de artículo (Nº artículo)

103038205

EAN (European Article Number)

4030661545042

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Estrés climático

IEC 60947-5-5

Conector (mecánico)

Conector empotrado: M12, 8-polos, codificación A

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

280 g

Tiempo de reacción, máximo

50 ms

Tiempo de riesgo, máxima

100 ms

Posiciones usados, posición 1

Pulsador de Paro de Emergencia con collar protector

Posiciones usados, posición 2

Indicator light, color exchangeable

Posiciones usados, posición 3

Indicator light, color exchangeable

Posiciones usados, posición 4

LT-2875, Pulsador luminoso

Datos generales - Características

Diagnosis en serie

No

Field box interface

Ja

Piloto de señalización

Funciones de seguridad

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control según EN ISO 13849

4

Valor PHF

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Nota (valor de PFH)

hasta un máximo de 5.000 ciclos de conmutación al año

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia

100.000 Maniobras

Vida mecánica, dispositivos de mando

1.000.000 Maniobras

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

40 mm

Altura

69 mm

Longitud x Anchura x Altura

Profundidad: 233.5 … 252.5 mm (sin y con piloto de señalización)

Condiciones ambientales

Protección

IP64

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-25 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+85 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Grado de protección.

III

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

32 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión

0,8 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según VDE 0100

3

Datos eléctricos

Corriente operativa a 24V

5 mA

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Corriente nominal operativa

150 mA

600 mA

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

100 A

Categoría de utilización DC-12

24 VDC

Categoría de utilización DC-12

0,25 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

0,25 A

Entradas, niveles de conmutación

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Corriente nominal operativa (salidas de seguridad)

250 mA

Versión

protegidas contra cortocircuitos, tipo p

Caída de tensión Ud, máxima

1 V

Corriente residual

0,5 mA

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Control panel with or without emergency stop and integrated SD interface or FB interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with emergency-stop function
Applied standards:IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016
IEC 60947-5-5:20161)
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
1) Entidad designada para la homologación de tipo:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Certif. núm.: 0035
1) Certificación de homologación de tipo: 01/205/5613.00/171)
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 31, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without emergency stop and integrated SD interface or FB interface
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
 
 1) For device versions with emergency-stop function
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016
IEC 60947-5-5:2016 1)
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
1) Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) Type examination certificate:01/205/5613.00/17 1)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 07:57