BDF200-SD/FB

BDF200-SD/FB

  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos

Diagnosis en serie

BDF200-SD-NH-LT-LT-LT-2875

Número de artículo 103015446

Control panel

BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875

Número de artículo 103015447

Control panel

BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24

Número de artículo 103015448

Control panel

BDF200-FB-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24

Número de artículo 103015449

Control panel

BDF200-FB-NHK-WS20-LTBU-LTBU-G24

Número de artículo 103025654

Control panel

BDF200-SD-NHK-LT-LT-LT-2875

Número de artículo 103025848

Control panel

BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD

Número de artículo 103033342

Control panel

BDF200-FB-B-DTBK-LTYE-LMGN

Número de artículo 103037792

Control panel

BDF200-FB-NH-LT-LT-B-2875

Número de artículo 103038089

Control panel

BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875

Número de artículo 103038205

Control panel

BDF200-FB-NHK-LT-LT-LT-G24-2875

Número de artículo 103038380

Control panel

BDF200-FB-NHK-SWS20-LT-LT-2875

Número de artículo 103038559

Control panel