ACTUATOR AZ 17-B6
Número de artículo:
101126060
ACTUATOR AZ 17-B6
Número de artículo:
101126060
- Para radios de accionamiento muy pequeños
- La dirección de accionamiento puede seleccionarse mediante la forma de inserción.
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACTUATOR AZ 17-B6 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101126060 |
EAN (European Article Number) |
4030661104430 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Acero inoxidable (V2A) |
Peso bruto |
20 g |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
50 mm |
Actuador |
flexible |
Nota
Nota (en general) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 50 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2 mm (a i b) |
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 19:31