ACTUADOR AZ 17/170-B15
ACTUADOR AZ 17/170-B15
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACTUADOR AZ 17/170-B15 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101139789 |
EAN (European Article Number) |
4030661282275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Acero inoxidable |
Peso bruto |
27 g |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
140 mm |
Actuador |
acodado |
Nota
Nota (en general) |
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 140 mm minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mm Oś zawiasu powinna znajdować się 25 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie |
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 04:59