ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04
Número de artículo:
101139956
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04
Número de artículo:
101139956
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101139956 |
EAN (European Article Number) |
4030661117515 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Fundición inyectada de metal ligero, pintado |
Material de la actuador |
Fundición inyectada de cinc |
Material del mando |
Aluminio |
Peso bruto |
904 g |
Datos mecánicos
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Fuerza esquiladora |
25.000 N |
Actuador montado |
Interior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
34 mm |
Anchura del actuador |
75 mm |
Alta del actuador |
78 mm |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 16:19