BN 120-01Z/V

Número de artículo: 101186842

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Accionamiento frontal
  • con imán polarizador
  • Principio sin contacto
  • Larga vida
  • Caja de termoplástico
  • Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • Diseño Ø 10,7 mm
  • con fijación central
  • Con cable de conexión

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BN 120-01Z/V

Número de artículo (Nº artículo)

101186842

EAN (European Article Number)

4030661335391

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Propiedades Globales

Principio activo

magnético

Forma de construcción de la caja

Cilindro, rosca

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Peso bruto

30 g

Datos generales - Características

Compatible con ascensores

imán de compensación

Cantidad de contactos NC

1

Datos mecánicos

Planos de accionamiento

desde el lado frontal

Actuador

Imán

Vida mecánica, mínima

10.000.000 Maniobras

Velocidad de accionamiento, máxima

18 m/s

Montaje

centralizado con brida M12 x 1

Par de apriete de las tuercas, máximo

0,9 Nm

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Distancia de conmutación

5 mm … 55 mm

BP 10S = 5 mm

2 x BP 10S = 10 mm

BP 15S = 6 mm

BP 34S = 20 mm

BP 20S = 15 mm

BP 31S = 15 mm

BP 11S = 5 mm

2 x BP 11S = 15 mm

BP 12S = 10 mm

2 x BP 12S = 25 mm

BP 21S = 30 mm

2 x BP 21S = 20 ... 55 mm

BP 22S = 25 mm

2 x BP 22S = 15 ... 55 mm

BE 20 S = 6 mm

Nota, distancia de conmutación Sn

Distancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnética. Es posible que la distancia se modifique de manera positiva o negativa debido a influencias ferromagnéticas. Al colocar varios imanes de accionamiento deberá tenerse en cuenta la influencia mutua.

Precisión a la repetición R

0,3 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

1 m

Conexión conector

Cable

Sección

0,25 mm2

Sección

23 AWG

Material de la cubierta del cable

LiYY

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro del sensor

10,7 mm

Longitud del sensor

71 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Datos eléctricos

Tensión de conmutación, máxima

200 VAC

Corriente de conmutación, máxima

1 A

Potencia de conmutación, máxima

30 W

Potencia de conmutación, máxima

30 VA

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC)

Duración de rebotes, máxima

0,2 ms

Frecuencia de conmutación, máxima

300 Hz

Datos eléctricos - Salida digital

Versión

Contacto Reed

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Accesorios

Recomendación (actuador)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

2x BP 12S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 22 S

2x BP 22 S

BE 20 S

Recomendación (actuador, dispositivos para elevación)

BP 10

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Nota

Nota (en general)

Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.

Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). Nie dotyczy zestyków bistabilnych

Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 09:26