BN 75-01Z-1391
BN 75-01Z-1391
Descargas
- con Cable de salida
- Principio sin contacto
- 1 contacto Reed
- Larga vida
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Interruptor magnético de nivel
- Caja de termoplástico
- Disponible con conector M12 y salida de cable
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BN 75-01Z-1391 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Propiedades Globales
Principio activo |
magnético |
Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción especial |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Área activa |
Plástico |
Peso bruto |
127 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Datos mecánicos
Actuador |
Imán |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Histéresis (distancia de conmutación), máxima |
3 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Cable de salida |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
55 mm |
Anchura del sensor |
80 mm |
Altura del sensor |
99,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima |
220 VAC |
Corriente de conmutación, máxima |
1 A |
Potencia de conmutación, máxima |
60 W |
Potencia de conmutación, máxima |
60 VA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Duración de rebotes, mínima |
0,3 ms |
Duración de rebotes, máxima |
0,6 ms |
Datos eléctricos - Salida digital
Versión |
Contacto Reed |
Nota
Nota (en general) |
Zależnie od sposobu instalacji pływaka możliwe jest uzyskanie kontaktu NO lub NC. Los puntos de conmutación indicados son aplicables para agua |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Declaración de conformidad CE
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Curva de características
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 20:53