BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Downloads
- Montaje con abrazaderas y cable enfundado
- Accionamiento frontal
- Principio sin contacto
- 1 contacto Reed
- Larga vida
- Distancia de accionamiento hasta 40 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Caja de termoplástico
- Contactos Reed insertable, montaje in situ
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Número de artículo (Nº artículo) |
101101624 |
EAN (European Article Number) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Propiedades Globales
Principio activo |
magnético |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Peso bruto |
43 g |
Datos generales - Características
Retención |
Sí |
Compatible con ascensores |
Sí |
Cantidad de contactos de acción brusca |
1 |
Datos mecánicos
Planos de accionamiento |
desde el lado frontal |
Actuador |
Imán |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000.000 Maniobras |
Velocidad de accionamiento, máxima |
18 m/s |
Montaje |
Abrazaderas y manguera |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Nota, distancia de conmutación Sn |
Distancia de accionamiento hasta 40 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnética. Es posible que la distancia se modifique de manera positiva o negativa debido a influencias ferromagnéticas. Al colocar varios imanes de accionamiento deberá tenerse en cuenta la influencia mutua. |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Cable |
Longitud del cable |
1 m |
Sección |
0,25 mm2 |
Sección |
23 AWG |
Material de la cubierta del cable |
LiY |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
16,5 mm |
Anchura del sensor |
40 mm |
Altura del sensor |
35 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
Resistencia al impacto |
60 g, de oscilación sinusoidal |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima |
60 VDC |
Corriente de conmutación, máxima |
1 A |
Potencia de conmutación, máxima |
30 W |
Elemento de conmutación |
Contacto bi-estable |
Duración de rebotes, máxima |
0,2 ms |
Datos eléctricos - Salida digital
Versión |
Contacto Reed |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recomendación (actuador, dispositivos para elevación) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Nota
Nota (en general) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Declaración de conformidad CE
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/6/2023 16:33