BNS 260-02/01ZG-R 5,0M
BNS 260-02/01ZG-R 5,0M
Descripción del tipo de producto: BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | sin salida de diagnóstico |
/01 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
(3) | |
sin | sin LED indicador del estado |
G | con LED indicador del estado |
(4) | |
sin | Cable de salida |
ST | con conector |
(5) | |
L | Bisagra de la puerta en el lado izquierda |
R | Bisagra de la puerta en el lado derecho |
- Caja de termoplástico
- pequeñas dimensiones
- Montaje oculto posible
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BNS 260-02/01ZG-R 5,0M |
Número de artículo (Nº artículo) |
101191958 |
EAN (European Article Number) |
4030661351414 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV BG cULus |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Principio activo |
magnético |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
casi a ras |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Peso bruto |
218 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de contactos NC |
3 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Cantidad de conductores de cable |
6 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
25.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Imán |
Bisagra de la puerta |
A la derecha |
Dirección de movimiento |
Frontal hacia la cara activa |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Nota, distancia de conmutación Sn |
Desalineación axial Sensores de seguridad y su actuador permite un desalineamiento horizontal y vertical entre ellos. El desalineamiento posible depende de la distancia de las caras activas del sensor y del actuador. Dentro de la tolerancia el sensor esta activo. |
Distancia de conmutación asegurada "ON" |
5 mm |
Distancia de conmutación asegurada "OFF" |
15 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
5 m |
Conexión conector |
Cable |
Sección |
0,25 mm2 |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
13 mm |
Anchura del sensor |
26 mm |
Altura del sensor |
36 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
75 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Datos eléctricos
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
100 A |
Corriente de conmutación, máxima |
0,01 A |
Potencia de conmutación, máxima |
0,24 W |
Frecuencia de conmutación, máxima |
5 Hz |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
El LED iluminado con la puerta cerrada. |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
BPS 260 |
Recomendación interruptor de seguridad |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Nota
Nota (en general) |
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna |
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) |
Los contactos S11-S12 y S21-S22 deben estar integrados en el circuito de seguridad. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Manual de instrucciones y declaración de conformidad (Short)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Curva de características
Curva de características
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 08:36