BNS 260-02/01ZG-ST-R

Número de artículo: 101184366

Descripción del tipo de producto:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinsin salida de diagnóstico
/011 contacto normalmente cerrado (NC)

(3)
sinsin LED indicador del estado
Gcon LED indicador del estado

(4)
sinCable de salida
STcon conector

(5)
LBisagra de la puerta en el lado izquierda
RBisagra de la puerta en el lado derecho
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Conector 8 mm, 6-polos, Cierre con bloqueo
  • Caja de termoplástico
  • pequeñas dimensiones
  • Montaje oculto posible
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • Larga vida
  • sin desgaste mecánico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BNS 260-02/01ZG-ST-R

Número de artículo (Nº artículo)

101184366

EAN (European Article Number)

4030661321639

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

BG

cULus

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

magnético

Condiciones de instalación (mecánicas)

casi a ras

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Peso bruto

18 g

Datos generales - Características

Indicador integrado, estado

Cantidad de contactos NC

3

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

25.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Imán

Bisagra de la puerta

A la derecha

Dirección de movimiento

Frontal hacia la cara activa

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Nota, distancia de conmutación Sn

Desalineación axial Sensores de seguridad y su actuador permite un desalineamiento horizontal y vertical entre ellos. El desalineamiento posible depende de la distancia de las caras activas del sensor y del actuador. Dentro de la tolerancia el sensor esta activo.

Distancia de conmutación asegurada "ON"

5 mm

Distancia de conmutación asegurada "OFF"

15 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector 8 mm, 6-polos, cierre con bloqueo

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

13 mm

Anchura del sensor

26 mm

Altura del sensor

36 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-25 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+70 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

75 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión

0,8 kV

Datos eléctricos

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

100 A

Tensión de conmutación, máxima

24 VDC

Corriente de conmutación, máxima

0,01 A

Potencia de conmutación, máxima

0,2 W

Frecuencia de conmutación, máxima

5 Hz

Indicación de estado

Nota (Indicador integrado, estado)

El LED iluminado con la puerta cerrada.

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Accesorios

Recomendación (actuador)

BPS 260

Recomendación interruptor de seguridad

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Nota

Nota (en general)

Liczba w nawiasach wskazuje numer PIN konektora.

Ejemplo de cableado

Nota (ejemplo de cableado)

Los contactos S11-S12 y S21-S22 deben estar integrados en el circuito de seguridad.

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:BNS 260
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 260
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 17:19