BNS 260

BNS 260

  • Caja de termoplástico
  • pequeñas dimensiones
  • Montaje oculto posible
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • Larga vida
  • sin desgaste mecánico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad
Descripción del tipo de producto:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinsin salida de diagnóstico
/011 contacto normalmente cerrado (NC)

(3)
sinsin LED indicador del estado
Gcon LED indicador del estado

(4)
sinCable de salida
STcon conector

(5)
LBisagra de la puerta en el lado izquierda
RBisagra de la puerta en el lado derecho
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Distancia de conmutación asegurada "ON"

Cantidad de contactos NC

Cantidad de contactos NA

BNS 260-02Z-L

Número de artículo 101184385

Magnetic safety sensor

BNS 260-02Z-L 3,0M

Número de artículo 101205588

Magnetic safety sensor

BNS 260-02Z-L 5,0M

Número de artículo 101192326

Magnetic safety sensor

BNS 260-02Z-L 10,0M

Número de artículo 101196351

Magnetic safety sensor

BNS 260-02Z-R

Número de artículo 101184369

Magnetic safety sensor

BNS 260-02Z-R 5,0M

Número de artículo 101196137

Magnetic safety sensor

BNS 260-02Z-R 10,0M

Número de artículo 101217909

Magnetic safety sensor

BNS 260-02Z-ST-L

Número de artículo 101184377

Magnetic safety sensor

BNS 260-02Z-ST-R

Número de artículo 101184361

Magnetic safety sensor

BNS 260-02/01Z-L

Número de artículo 101184386

Magnetic safety sensor

BNS 260-02/01Z-L 3,0M

Número de artículo 101195719

Magnetic safety sensor

BNS 260-02/01Z-L 5,0M

Número de artículo 101206142

Magnetic safety sensor




Componentes del sistema

BPS 260-1
BPS 260-1

  • Accionador y sensor en nivel de fijación

BPS 260-2
BPS 260-2

  • Accionador 90 unido al sensor

A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4

  • Cable de salida
  • 6-polos
  • Cierre con bloqueo

A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4

  • M8, redondeado 8 mm
  • Cable de salida
  • 6-polos
  • Cierre con bloqueo

A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4

  • Cable de salida
  • 6-polos
  • Cierre con bloqueo

A-K6P-M8-R-W-5M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-5M-GY-1-X-A-4

  • M8, redondeado 8 mm
  • Cable de salida
  • 6-polos
  • Cierre con bloqueo

A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4

  • Cable de salida
  • 6-polos
  • Cierre con bloqueo

A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4

  • Cable de salida
  • 6-polos
  • Cierre con bloqueo

PIEZA DISTANCIADORA BNS 260
PIEZA DISTANCIADORA BNS 260

  • para montagem do actuador e sensor de segurança sobre material ferro magnético