BNS 260 AS

BNS 260 AS

  • Sensor de seguridad
  • Caja de termoplástico
  • sin desgaste mecánico
  • 36 mm x 26 mm x 13 mm
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Montaje oculto posible
  • Larga vida
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad
  • LED y pantalla de estado de AS-i
Descripción del tipo de producto:

BNS 260 (1)-AS-(2)


(1)
sinCable de conexión 2 m:
STGCable de conexión con conector M 12, recto, 4-polos
STWCable de conexión con conector M 12, acodado, 4-polos

(2)
LBisagra de la puerta a la izquierda
RBisagra de la puerta a la derecha
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

BNS 260 AS-L

Número de artículo 101186154

Magnetic safety sensor

BNS 260 AS-R

Número de artículo 101186153

Magnetic safety sensor

BNS 260 STG-AS-L

Número de artículo 101186156

Magnetic safety sensor

BNS 260 STG-AS-R

Número de artículo 101186155

Magnetic safety sensor

BNS 260 STW-AS-L

Número de artículo 101186158

Magnetic safety sensor

BNS 260 STW-AS-R

Número de artículo 101186157

Magnetic safety sensor