BNS 33-02ZG-2187

Número de artículo: 101128793

Descripción del tipo de producto:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinsin LED indicador del estado
Gcon LED indicador del estado

(3)
sinCon cable
STcon conector M8

(4)
2187Cableado individual de contactos
2187-10Cableado individual de contactos, con LED
2237Accionamiento en dirección del cable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Cableado individual de contactos
  • Versión LED
  • Caja de termoplástico
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Larga vida
  • sin desgaste mecánico
  • Insensible a la suciedad

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BNS 33-02ZG-2187

Número de artículo (Nº artículo)

101128793

EAN (European Article Number)

4030661049649

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

magnético

Condiciones de instalación (mecánicas)

no enrasado

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Peso bruto

61 g

Datos generales - Características

Indicador integrado, estado

Condición previa de unidad de evaluación

Cantidad de contactos NC

2

Cantidad de contactos NA

1

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

25.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Área activa

desde el lado lateral

Actuador

Imán

Nota

Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao

Dirección de movimiento

Frontal hacia la cara activa

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Distancia de conmutación asegurada "ON"

5 mm

8 mm

Distancia de conmutación asegurada "OFF"

15 mm

18 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Cable

Longitud del cable

1 m

Sección

0,25 mm2

Sección

23 AWG

Material de la cubierta del cable

PVC

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

13 mm

Anchura del sensor

88 mm

Altura del sensor

25 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-25 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+70 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Datos eléctricos

Tensión de conmutación, máxima

24 VDC

Corriente de conmutación, máxima

0,01 A

Potencia de conmutación, máxima

0,2 W

Frecuencia de conmutación, máxima

5 Hz

Datos eléctricos - Salida digital

Versión

Miscelánea, contacto Reed

Indicación de estado

Nota (Indicador integrado, estado)

El LED iluminado con la puerta cerrada.

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Accesorios

Recomendación (actuador)

BPS 33-2326

BPS 33

Recomendación interruptor de seguridad

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Nota

Nota (en general)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:BNS 33
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/5/2023 23:56