BNS 36-11Z-R
BNS 36-11Z-R
Descripción del tipo de producto: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | sin salida de diagnóstico |
/01 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
10 | 1 contacto normalmente abierto (NA) |
(3) | |
sin | sin LED indicador del estado |
G | con LED indicador del estado |
(4) | |
sin | Cable de salida |
ST | con conector |
(5) | |
L | Bisagra de la puerta en el lado izquierda |
R | Bisagra de la puerta en el lado derecho |
(6) | |
2750 | Versión con mayor distancia de conmutación (en combinación con actuador BPS 36-1-2750 o BPS 36-2-2750) |
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Montaje oculto posible
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BNS 36-11Z-R |
Número de artículo (Nº artículo) |
101193120 |
EAN (European Article Number) |
4030661359731 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV BG cULus |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Principio activo |
magnético |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
casi a ras |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Peso bruto |
65 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Cantidad de conductores de cable |
4 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
Valor B10D, contacto (NC/NO) |
25.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Imán |
Bisagra de la puerta |
A la derecha |
Dirección de movimiento |
Frontal hacia la cara activa |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Nota, distancia de conmutación Sn |
Desalineación axial Sensores de seguridad y su actuador permite un desalineamiento horizontal y vertical entre ellos. El desalineamiento posible depende de la distancia de las caras activas del sensor y del actuador. Dentro de la tolerancia el sensor esta activo. |
Distancia de conmutación asegurada "ON" |
7 mm |
Distancia de conmutación asegurada "OFF" |
17 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Cable |
Longitud del cable |
1 m |
Sección |
0,25 mm2 |
Sección |
30 AWG |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
13 mm |
Anchura del sensor |
88 mm |
Altura del sensor |
25 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, mínima |
-25 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, máxima |
+70 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima |
75 VDC |
Corriente de conmutación, máxima |
0,4 A |
Potencia de conmutación, máxima |
10 W |
Frecuencia de conmutación, máxima |
5 Hz |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
BPS 36-2 |
Recomendación interruptor de seguridad |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Nota
Nota (en general) |
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Curva de características
Curva de características
Principio de funcionamiento
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Name of the component: | BNS 36 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/6/2023 09:48