BNS 36
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Montaje oculto posible
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
Descripción del tipo de producto: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | sin salida de diagnóstico |
/01 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
10 | 1 contacto normalmente abierto (NA) |
(3) | |
sin | sin LED indicador del estado |
G | con LED indicador del estado |
(4) | |
sin | Cable de salida |
ST | con conector |
(5) | |
L | Bisagra de la puerta en el lado izquierda |
R | Bisagra de la puerta en el lado derecho |
(6) | |
2750 | Versión con mayor distancia de conmutación (en combinación con actuador BPS 36-1-2750 o BPS 36-2-2750) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.