BNS 36 STW-AS-R

Número de artículo: 101194958

Downloads

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

BNS 36 (1)-AS-(2)


(1)
sinCable de conexión 2 m:
STGCable de conexión con conector M12, recto 4-polos
STWCable de conexión con conector M 12, acodado, 4-polos

(2)
LBisagra de la puerta a la izquierda
RBisagra de la puerta a la derecha
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • 2 m Cable de salida con conector M12, acodado, 4-polos
  • Sensor de seguridad
  • Caja de termoplástico
  • sin desgaste mecánico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Montaje oculto posible
  • Larga vida
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad
  • LED y pantalla de estado de AS-i

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BNS 36 STW-AS-R

Número de artículo (Nº artículo)

101194958

EAN (European Article Number)

4030661362236

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

ASi-SaW

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Principio activo

magnético

Condiciones de instalación (mecánicas)

casi a ras

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Peso bruto

106 g

Tiempo de reacción, máximo

100 ms

Datos generales - Características

Codificación

Indicador integrado, estado

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN IEC 61508

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control según EN ISO 13849

4

Valor PHF

1,24 x 10⁻⁸ /h

Nota (valor de PFH)

hasta un máximo de 500.000 ciclos de conmutación al año

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Actuador

Imán

Bisagra de la puerta

A la derecha

Nota

Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao

Dirección de movimiento

Frontal hacia la cara activa

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Nota, distancia de conmutación Sn

Desalineación axial Sensores de seguridad y su actuador permite un desalineamiento horizontal y vertical entre ellos. El desalineamiento posible depende de la distancia de las caras activas del sensor y del actuador. Dentro de la tolerancia el sensor esta activo.

Distancia de conmutación asegurada "ON"

7 mm

Distancia de conmutación asegurada "OFF"

17 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Cable de conexión con conector M 12, acodado, 4-polos

Longitud del cable

2 m

Sección

0,23 mm2

Sección

23 AWG

Material de la cubierta del cable

LSYY

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

13 mm

Altura del sensor

25 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-25 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+70 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

32 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión

0,8 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según VDE 0100

3

Datos eléctricos - del AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Corriente operativa, máxima

50 mA

Datos eléctricos - AS-i especificación

Especificación AS-I

Esclavo de seguridad

AS-i Versión

V 2.1

Perfil AS-i

S-0.B.F.E

AS-i, código-IO

0x0

AS-i, código-ID

0xB

AS-i, código ID-1

0xF

AS-i, código ID-2

0xE

Entrada AS-i, canal 1

Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos

Entrada AS-i, canal 2

Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos

Salidas AS-i, DO 0 … DO 3

Sin función

Bits de parámetro AS-I, P0 ... P3

Sin función

Nota (bits de parámetro AS-I)

Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).

Módulo de entrada AS-I

0

Nota (módulo de entrada AS-I)

Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual

Indicación de estado

Nota (Indicador de estado por LED)

(1) LED verde/rojo (LED bicolor AS-i): Tensión de alimentación AS-Interface / Error de comunicación / dirección de esclavo = 0

(2) LED amarillo: Estado de habilitación

Asignación de contactos

PIN 1

AS-i +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Accesorios

Recomendación (actuador)

BPS 36-2

Declaración de conformidad CE
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:BNS 36 AS
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Coded, magnetic safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 02:30