BNS 40S
- caja de acero fino
- Cable de conexión apto para la industria alimentaria
- Montaje oculto posible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a la suciedad
- Insensible a desalineaciones transversales
- Adecuado para la industria alimentaria
Descripción del tipo de producto: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
sin | sin LED indicador del estado |
G | con LED indicador del estado |
(2) | |
sin | con taladros de montaje avellanados Ø 4,2 mm |
C | Orificios roscados en la parte trasero M4 |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Orificios roscados en la parte trasera
Indicador integrado, general
Componentes del sistema
Actuador