BNS 40S

BNS 40S

  • caja de acero fino
  • Cable de conexión apto para la industria alimentaria
  • Montaje oculto posible
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Larga vida
  • sin desgaste mecánico
  • Insensible a la suciedad
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Adecuado para la industria alimentaria
Descripción del tipo de producto:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
sinsin LED indicador del estado
Gcon LED indicador del estado

(2)
sincon taladros de montaje avellanados Ø 4,2 mm
COrificios roscados en la parte trasero M4
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Orificios roscados en la parte trasera

Indicador integrado, general

BNS 40S-12Z

Número de artículo 101215517

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12Z 3,0M

Número de artículo 103000650

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12Z 5,0M

Número de artículo 103000651

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12Z 10,0M

Número de artículo 103000652

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12Z 20,0M

Número de artículo 103008131

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12Z-C 3,0M

Número de artículo 103000653

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12Z-C

Número de artículo 101215518

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12Z-C 10,0M

Número de artículo 103000655

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12Z-LST 0,3M

Número de artículo 103010053

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12ZG

Número de artículo 101215516

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12ZG 3,0M

Número de artículo 103000646

Magnetic safety sensor

BNS 40S-12ZG 5,0M

Número de artículo 103000648

Magnetic safety sensor




Componentes del sistema

BPS 40S-1
BPS 40S-1

  • caja de acero fino
  • Accionador y sensor en nivel de fijación

BPS 40S-1-C
BPS 40S-1-C

  • caja de acero fino
  • Accionador y sensor en nivel de fijación

BPS 40S-2
BPS 40S-2

  • caja de acero fino
  • Accionador 90 unido al sensor

BPS 40S-2-C
BPS 40S-2-C

  • caja de acero fino
  • Accionador 90 unido al sensor

RM40S-C
RM40S-C

  • Tope de puerta con función de retención magnética
  • combinable en todos los lados
  • Fuerza de enclavamiento dependiendo del montaje
  • caja de acero fino
  • Insensible a la suciedad
  • Adecuado para la industria alimentaria

RM40S-1C
RM40S-1C

  • Tope de puerta con función de retención magnética
  • combinable en todos los lados
  • Fuerza de enclavamiento dependiendo del montaje
  • caja de acero fino
  • Insensible a la suciedad
  • Adecuado para la industria alimentaria

RM40S
RM40S

  • Tope de puerta con función de retención magnética
  • combinable en todos los lados
  • Fuerza de enclavamiento dependiendo del montaje
  • caja de acero fino
  • Insensible a la suciedad
  • Adecuado para la industria alimentaria