BOF/HIS.1
Número de artículo:
101025450
BOF/HIS.1
Número de artículo:
101025450
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Radio mínimo de actuación 400 mm
- Actuador flexible
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BOF/HIS.1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101025450 |
EAN (European Article Number) |
4030661608372 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
106 g |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
400 mm |
Actuador |
flexible |
Montaje |
detrás |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Radio de actuación
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 19:59