BP 10
Número de artículo:
101057531
BP 10
Número de artículo:
101057531
- descubierto
- Polos codificados con colores mediante etiquetas
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BP 10 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101057531 |
EAN (European Article Number) |
4030661027197 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
12 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador |
18,5 mm |
Anchura del actuador |
10 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Otros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 17:00