BP 15
Número de artículo:
101060163
BP 15
Número de artículo:
101060163
- En caja de plástico
- Polo N marcado en verde
- Polo S marcado en rojo
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 18 mm.
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BP 15 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101060163 |
EAN (European Article Number) |
4030661521282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
15 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador |
22,5 mm |
Anchura del actuador |
12 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Dibujo dimensional Otros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 06:01