BP 34
Número de artículo:
101057553
BP 34
Número de artículo:
101057553
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- En caja de plástico
- Polo S marcado en rojo
- Polo N marcado en verde
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 25 mm.
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
BP 34 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101057553 |
EAN (European Article Number) |
4030661521275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
56 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador |
34 mm |
Anchura del actuador |
17 mm |
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
replacement part
151057553 BP34
- En caja de plástico
- Polo S marcado en rojo
- Polo N marcado en verde
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 25 mm.
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 20:34