BP 8
Número de artículo:
101054816
BP 8
Número de artículo:
101054816
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- descubierto
- Polo S marcado en rojo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BP 8 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101054816 |
EAN (European Article Number) |
4030661001869 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
4 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador |
11,8 mm |
Anchura del actuador |
7,7 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Otros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 01:26