BPS 16
Número de artículo:
101172566
BPS 16
Número de artículo:
101172566
- Actuador / imán codificado para la serie BNS16
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BPS 16 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101172566 |
EAN (European Article Number) |
4030661301181 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico |
Peso bruto |
22 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
11 mm |
Anchura del actuador |
60 mm |
Alta del actuador |
20 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 18:03