BPS 33

Número de artículo: 101107771

Downloads

ePLAN Datos
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BPS 33

Número de artículo (Nº artículo)

101107771

EAN (European Article Number)

4030661272849

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Propiedades Globales

Material de la caja

Plástico

Material

Plástico

Peso bruto

25 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

88 mm

Altura

25 mm

Profundidad

13 mm

Longitud del actuador

88 mm

Anchura del actuador

25 mm

Alta del actuador

13 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/5/2023 22:56