BPS 40S-1
Número de artículo:
101215268
BPS 40S-1
Número de artículo:
101215268
- caja de acero fino
- Accionador y sensor en nivel de fijación
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BPS 40S-1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101215268 |
EAN (European Article Number) |
4030661419237 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Acero inoxidable (V4A) |
Peso bruto |
137 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
88 mm |
Anchura del actuador |
27 mm |
Alta del actuador |
14,5 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Curva de características
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 07:49