BPS 40S-2

Número de artículo: 101215269

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • caja de acero fino
  • Accionador 90 unido al sensor

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BPS 40S-2

Número de artículo (Nº artículo)

101215269

EAN (European Article Number)

4030661419244

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la caja

Acero inoxidable (V4A)

Peso bruto

135 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

88 mm

Anchura del actuador

27 mm

Alta del actuador

14,5 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 08:19