BS-B30-150-RVA
Número de artículo:
153030653
BS-B30-150-RVA
Número de artículo:
153030653
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Palanca de interruptor para control de banda con rodillo de acero inoxidable 30 mm diámetro
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BS-B30-150-RVA |
Número de artículo (Nº artículo) |
153030653 |
EAN (European Article Number) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Acero inoxidable (V2A) |
Peso bruto |
342 g |
Datos mecánicos
Material del rodillo |
Acero inoxidable (V2A) |
Pasos de posicionamiento para el actuador |
10 ° |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del rodillo |
160 mm |
Diámetro del rodillo |
30 mm |
Longitud de la palanca |
273 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 06:04