Internacional Alemania Austria Brasil (ES) Brasil (PT) Bélgica (FR) Bélgica (NL) Canadá (EN) Canadá (FR) China Dinamarca España Estados Unidos Finlandia Francia India Italia Japón Noruega Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido Suecia Suiza (DE) Suiza (FR) Suiza (IT) Turquía
Shop Logo
  • Inicio
  • Empresa
  • Productos
  • Contacto
  • Donde Comprar
  • Eventos
  • Iniciar sesión
    Contraseña olvidada Registrar
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
  1. Menú principal
  2. System solutions
  • Categorías
  • System solutions
    • Safety-Fieldboxes
    • AS interface safety at work
    • Diagnóstico en serie
Safety-Fieldboxes
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Safety-Fieldboxes

The Safety Fieldbox for PROFIsafe/PROFINET systems is suitable for simple plug and play installation of up to eight safety switchgear devices. All common types of safety switchgear can be connected via the 8-pole M12 device connector: switches, sensors, interlocks, light grids and also control panels. This solution is also suitable for larger machines and plants, because up to 10 safety field boxes with up to 80 safety switchgear can be easily connected in series.
AS interface safety at work
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

AS interface safety at work

Aplicación:
Fácil, seguro y fiable
El interface AS-i Safety at Work (SaW) (en inglés, "interfaz de seguridad en el trabajo") es el primer sistema de bus de seguridad basado en el estándar abierto de AS-International. Componentes de seguridad, como Paros de Emergencia, interruptores de seguridad, bloqueos o cortinas ópticas de seguridad son conectado en red de manera sencilla a través del sistema estándar de bus AS-i. Para el procesamiento de las señales de seguridad solo es necesario un monitor/maestro de seguridad.

Diseño y modos de operaciones:
Estándar del interface AS-i conforme a EN 50295
Con la integración del interface AS-i SaW, la red AS-Interface seguirá funcionando igual. Los componentes habituales, como el equipo maestro estándar, la fuente de alimentación convencional y el cable amarillo se podrán seguir utilizando. Crean la base para la integración de la transmisión de datos relevantes para la seguridad. Por lo tanto, todas la máquinas existentes pueden equiparse fácilmente con componentes adicionales AS-i SaW.

El corazón de la seguridad
El monitor/maestro de seguridad supervisa la información transmitida a través del AS Interface de todos los componentes de seguridad y, ante la reacción de un circuito de seguridad o el fallo de un componente de seguridad, para a toda la instalación a un estado seguro. El monitor/maestro de seguridad está equipado con uno o dos pares redundantes de vías de habilitación para aplicaciones hasta la categoría de Control 4 según la norma ISO 13849-1. Cada función de seguridad del monitor/maestro puede ajustarse mediante un software sencillo de tipo "drag & drop" ("arrastrar y soltar"). Después, la configuración se carga en el monitor/maestro de seguridad y se protege con una contraseña.

Mecanismo de transmisión seguro
El protocolo de comunicación de las aplicaciones de seguridad se basa en la transmisión estándar del interface AS-i ya existente. A cada llamada del equipo maestro interface AS-i, cada dispositivo de seguridad responde con un paquete de datos preestablecido. Esta información se analiza y, en caso de una desviación de los valores preestablecidos, se abren las vías de habilitación. El tiempo de respuesta máximo para el Paro de Emergencia es de 40 ms.

Reducción de costes con el interface AS-i Safety at Work
Reducir los costes y el tiempo de instalación - quién no lo quiere? Durante la instalación y puesta en servicio de la maquinaria, y también durante su mantenimiento, el interface AS-i SaW ofrece al usuario un diagnóstico de sistema integrado. Proporciona información detallada sobre la causa y la localización del fallo, y permite al usuario hallar y analizar rápidamente las averías, con lo que se minimiza el tiempo de inactividad de la maquinaria. Con el interface AS-i Safety at Work es posible una reducción directa de los costes.

Más flexibilidad con interface AS-i Safety at Work
Para la realización de soluciones individuales de seguridad, Schmersal ofrece el máximo de flexibilidad con su variedad de dispositivos de seguridad. Según la aplicación, el usuario puede elegir la solución óptima de un extenso catálogo de productos. Como interface AS-i SaW es un sistema abierto el usuario puede incluir productos de otros fabricantes también. Interface AS-i Safety at Work se adapta.

Reducción del tiempo de instalación con el interface AS-i SaW
Más fácil y más rápido con interface AS-i SaW: Elija un dispositivo de seguridad - conéctelo al cable AS-Interface amarillo de seguridad - configure la función de seguridad en el monitor/maestro interface AS-i - y listo!
No se requiere más ajustes en ningún dispositivo de seguridad, el cableado entre los dispositivos en el campo y los cuadros se reduce y el tiempo de cableado se reduce. La fuente de alimentación para todos los dispositivos se suministra a través del mismo cable interface AS-i amarillo de 2 hilos. Con AS-Interface Safety at Work obtendrá resultados en menor tiempo.

Características del interface AS-i SaW
• Hasta 31 dispositivos esclavos estándar y de seguridad en un sistema interface AS-i
• No se necesita PLC de seguridad
• Posibilidad de agrupar las señales de seguridad y de conectar múltiples monitores/maestros de seguridad
• Tiempo de respuesta máximo de 40 ms
• Posibilidad de integrar las señales de seguridad en el diagnóstico de la planta
• Certificado hasta la categoría de control 4 según la norma ISO 13849-1
• Certificado por el TÜV (organismo de inspección técnica alemán)
Diagnóstico en serie
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Diagnóstico en serie

The serial diagnostics field includes safety switchgear, system components and installation accessories for safety interlocks, safety sensors and operating panels with SD interface.The SD interface allows comprehensive diagnostic data (switch states such as 'door open/closed' or error messages such as 'actuator in limit area' or 'excess temperature') from series connected safety switchgear to be transmitted to superior machine control systems. The data is transmitted via an SD gateway with industrial fieldbus protocols (PROFIBUS, CANopen, PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus/TCP, EtherCAT).The SD interface also allows safety interlocks to be locked and unlocked individually, as well as configured. As such, the latching force of the MZM100-SD electromagnetic solenoid interlock can be set by SD interface.Benefits of the SD interfaceComprehensive status and diagnostic dataSimplified troubleshootingAvoidance of unscheduled machine downtimes thanks to faster error alertsPerformance Level PL e despite series connection of safety switchgearSaving on secure inputs by creating switch-off circuitsSupport for different fieldbus systemsSmooth and fail-safe installation
Productos
  • Novedad
  • Seguridad
  • Automatización
  • Ascensores
  • Catálogos
  • FAQ
  • Informaciones técnicas
  • Calidad
Contacto
  • Donde Comprar
  • Sede Schmersal Brasil
  • Centros de producción
  • Soporte
Donde Comprar
En la Midia
Industria
  • Alimentos
  • Ascensores y escaleras mecánicas
  • Empaquetadora
  • Industria Pesada
  • Máquinas herramientas
  • Carpintería
Empresa
  • Fábrica en Brasil
  • El Grupo de Empresas
  • Producción
  • Construcción y desarrollo
  • Filosofía Corporativa
Home
Eventos
Shop Logo
  • Contacto
  • Tel.: +55(0)15-3263-9800 
  • vendas@schmersal.com.br
© 2020 ACE Schmersal · Aviso Legal · Condiciones Comerciales Generales · Protección de datos