CSP 34-S-1-06
Número de artículo:
101208469
CSP 34-S-1-06
Número de artículo:
101208469
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Actuación lateralmente
- código del actuador 6
- 20 diferentes códigos de actuadores existen
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
CSP 34-S-1-06 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101208469 |
EAN (European Article Number) |
4030661382098 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado. |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Plástico |
Peso bruto |
87 g |
Datos mecánicos
Área activa |
desde el lado lateral |
Actuador codificado |
6 |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
27 mm |
Anchura del actuador |
35 mm |
Alta del actuador |
97 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
replacement part
103001557 RST 36-1-AD06
- Actuación lateralmente
- Montaje y ajuste simple y adaptable
- Interfaz AS
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 01:44