CSS 14-34-S-SD-M-L
CSS 14-34-S-SD-M-L
Descripción del tipo de producto: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | Actuación desde arriba |
14 | Actuación lateralmente |
(2) | |
sin | Versión estándar |
F0 | Entrada para pulsador de liberación, adecuado para rearme automático |
F1 | Entrada para pulsador de rearme, con monitorización del flanco |
(3) | |
S | Cara activa lateral |
V | Cara activa frontal |
(4) | |
D | con salida de diagnóstico |
SD | salida de diagnostico en serie |
(5) | |
L | con cable de salida |
ST | con conector |
- 1 x Cable de salida 8-polos
- Actuación lateralmente
- salida de diagnostico en serie
- Máx. 31 sensores puedes ser conectados en serie.
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Trasladable
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
- Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
CSS 14-34-S-SD-M-L |
Número de artículo (Nº artículo) |
101181061 |
EAN (European Article Number) |
4030661314853 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus UKCA |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-3 |
Principio activo |
inductivo |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Topología del sensor |
Sensor para conexión en serie |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Área activa |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Tiempo de reacción, máximo |
30 ms |
Tiempo de riesgo, máxima |
60 ms |
Peso bruto |
295 g |
Datos generales - Características
Diagnosis en serie |
Sí |
Salida de diagnóstico |
Sí |
Detección de cortocircuito |
Sí |
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Funciones de seguridad |
Sí |
Conectable en cascada |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de LED's |
3 |
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación |
1 |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Cantidad de conexiones en serie de sensores |
31 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
3,60 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Planos de accionamiento |
desde el lado lateral |
Área activa |
desde el lado lateral |
Distancia de conmutación del actuador |
Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-V-1: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-V-1: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-2: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Histéresis (distancia de conmutación), máxima |
1,5 mm |
Precisión a la repetición R |
0,5 mm |
Nota |
Desviación axial: El lateral largo permite un máx. desalineamiento de altura (x) entre sensor y actuador de 36 mm (p.ej. tolerancia de montaje o por puertas de resguardos desalineandose). Es posible un desplazamiento mayor, máx. 53 mm, si se utiliza el actuador CST 34-S-2. El desplazamiento transversal (y) es de un máx. de ± 10 mm (véase figura: principio de funcionamiento). |
Datos mecánicos - Conexionado
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
Cable (Y-UL 2517), 8-polos |
Sección del cable, máxima |
8 x 0,35 mm² |
Sección |
22 AWG |
Tipo de cable |
LiYY |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
35 mm |
Anchura del sensor |
27 mm |
Altura del sensor |
108,2 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0100 |
3 |
Datos eléctricos
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Corriente nominal operativa |
600 mA |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
100 A |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
3 Hz |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa (salidas de seguridad) |
250 mA |
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,25 A |
Versión |
tipo p |
Caída de tensión Ud, máxima |
0,5 V |
Corriente residual |
0,5 mA |
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
0,25 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
0,25 A |
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Versión |
Tipo p |
Caída de tensión Ud, máxima |
5 V |
Datos eléctricos - Diagnóstico en serie SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
protegidas contra cortocircuitos, tipo p |
Wiring capacitance |
50 nF |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisión |
IEC 61000-6-4 |
Resistencia al ruido eléctrico |
IEC 61000-6-2 |
Asignación de contactos
PIN 1 |
A1 Ue Marrón |
PIN 2 |
X1 Entrada de seguridad 1 Blanco |
PIN 3 |
A2 GND Azul |
PIN 4 |
Y1 Salida de seguridad 1 Negro |
PIN 5 |
SD salida de diagnostico en serie: gris |
PIN 6 |
X2 Entrada de seguridad 2 Violeta |
PIN 7 |
Y2 Salida de seguridad 2 Rojo |
PIN 8 |
IN entrada de diagnostico en serie Rosa |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
CST 34-S-2 CST 34-S-3 CST 180-1 CST 180-2 CST 34-S-1 |
Recomendación interruptor de seguridad |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Nota
Nota (en general) |
Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 0,5 ms. Moduł bezpieczeństwa nie musi dysponować funkcją detekcji zwarcia międzykanałowego. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado UL
Certificado UKCA
Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Principio de funcionamiento
Clipart
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | CSS 34 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Sensor de seguridad sin contacto |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Entidad designada para la homologación de tipo: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Certif. núm.: 0035 |
Type Examination Certificate: | 01/205/5194.02/20 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 9, 2023 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | CSS 34 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5194.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 9, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 16:13