CSS 180
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Trasladable
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Pre-aviso en utilización al alcanzar la zona de histeresis
- Circuito en Serie de 16 sensores auto controlados
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
Descripción del tipo de producto: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 salidas conmutadas positivas, salidas de seguridad resistentes al cortocircuito |
2P+D | 2 salidas conmutadas positivas, salidas de seguridad resistentes al cortocircuito y salida de diagnóstico |
(2) | |
E | Sensor individual o primer sensor en serie |
Y | Conexión en serie |
M | Conexionado multifunción |
(3) | |
L | Cable |
LST | Cable con conector |
ST | Conector |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación
Componentes del sistema
Actuador