CSS 8-180-2P+D-M-ST
CSS 8-180-2P+D-M-ST
Descripción del tipo de producto: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 salidas conmutadas positivas, salidas de seguridad resistentes al cortocircuito |
2P+D | 2 salidas conmutadas positivas, salidas de seguridad resistentes al cortocircuito y salida de diagnóstico |
(2) | |
E | Sensor individual o primer sensor en serie |
Y | Conexión en serie |
M | Conexionado multifunción |
(3) | |
L | Cable |
LST | Cable con conector |
ST | Conector |
- 1 x Conector M12, 8 polos
- Diagnosis confortable mediante Sensor-LED y salida de respuesta
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Trasladable
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Pre-aviso en utilización al alcanzar la zona de histeresis
- Circuito en Serie de 16 sensores auto controlados
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
CSS 8-180-2P+D-M-ST |
Número de artículo (Nº artículo) |
101209595 |
EAN (European Article Number) |
4030661387758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus UKCA |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Principio activo |
inductivo |
Forma de construcción de la caja |
Cilindro, rosca |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Topología del sensor |
Sensor para conexión en serie Sensor individual o primer sensor en serie |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Área activa |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material del la tuerca |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Tiempo de reacción, máximo |
30 ms |
Tiempo de riesgo, máxima |
30 ms |
Peso bruto |
6 g |
Datos generales - Características
Detección de cortocircuito |
Sí |
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Funciones de seguridad |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación |
1 |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Cantidad de conexiones en serie de sensores |
16 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo |
3 Nm |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Distancia de conmutación asegurada "ON" |
7 mm |
Distancia de conmutación asegurada "OFF" |
10 mm |
Histéresis (distancia de conmutación), máxima |
0,7 mm |
Precisión a la repetición R |
0,2 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector empotrado M12, 8-polos |
Conector, entrada/salida |
Conector M12, 8-polos |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M18 |
Tamaño de llave |
24 SW (negro) |
Longitud del sensor |
92 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0100 |
3 |
Datos eléctricos
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corriente nominal operativa |
1.000 mA |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa (salidas de seguridad) |
500 mA |
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,5 A |
Versión |
tipo p |
Caída de tensión Ud, máxima |
0,5 V |
Corriente residual |
0,5 mA |
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
0,5 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
0,5 A |
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Rated operating voltage |
24 VDC |
Versión |
Tipo p |
Caída de tensión Ud, máxima |
4 V |
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
0,05 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
0,05 A |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
LED multicolor: Verde, rojo, amarillo |
Asignación de contactos
PIN 1 |
1A1 Ue: (1) |
PIN 2 |
X2 Entrada de seguridad 2 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Salida de seguridad 1 |
PIN 5 |
Señalización de salida |
PIN 6 |
X1 Entrada de seguridad 1 |
PIN 7 |
2 Salida de seguridad Y2 |
PIN 8 |
Sin función |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Material de montaje incluido en el suministro |
2x tuercas M18 x 1 |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Recomendación interruptor de seguridad |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Nota
Nota (en general) |
Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 0,25 ms. Moduł bezpieczeństwa nie musi dysponować funkcją detekcji zwarcia międzykanałowego. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Certificado TÜV
Certificado UKCA
Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Curva de características
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 12:06