CST 34-S-3
Número de artículo:
101203434
CST 34-S-3
Número de artículo:
101203434
- actuación del sensor lateralmente o frontalmente posible
- pequeñas dimensiones
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
CST 34-S-3 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101203434 |
EAN (European Article Number) |
4030661372808 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado. |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Plástico |
Peso bruto |
15 g |
Datos mecánicos
Área activa |
desde el lado lateral desde el lade de frente |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
12 mm |
Anchura del actuador |
27 mm |
Alta del actuador |
35 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 16:33