Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide

EX-AZM 170

EX-AZM 170


  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • Rearme manual
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
EX-AZM 161

EX-AZM 161


  • Ex-Zona 22
  • Caja de termoplástico
  • 130 mm x 114 mm x 30 mm
  • Fuerza de bloqueo 2000N
  • 6 Contactos
  • Rearme manual
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • entradas de cable 4 M 16 x 1.5

Ir a la categoría
EX-AZM 415

EX-AZM 415


  • Ex-Zona 22
  • Caja metélica
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Fuerza de bloqueo 3500N
  • 2 interruptores en una caja
  • Retención regulable hasta 400 N
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
EX-AZM 300

EX-AZM 300


  • Ex-Zona 2 y 22
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • Caja de termoplástico
  • apto para el montaje en perfilería estándar
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Conexión en serie

Ir a la categoría
Aplicación:
Los dispositivos de bloqueo de seguridad por solenoide de la serie AZM aseguran que los resguardos de seguridad desplazables lateralmente, batientes y extraíbles, como vallas, cubiertas o puertas, en funcionamiento conjunto con la parte técnica de control de una máquina, p.ej. monitores/relés de seguridad de Paro de movimiento (velocidad nula) o relés de seguridad con retardo, no puedan ser abiertos hasta que las condiciones de peligrosidad (p.ej. movimientos por inercia) hayan sido eliminadas.

También se utilizan estos bloqueos por solenoide, cuando la apertura de un resguardo de seguridad, representa una intrusión no autorizada, en un proceso de producción.


Diseño y modos de operaciones:
En los dispositivos de seguridad con bloqueo por solenoide de la serie AZM, el elemento de conmutación con solenoide y el actuador no están unidos físicamente, pero al conmutar se unen o separan de forma funcional. Al abrir un resguardo de seguridad en condición no bloqueado, el actuador se separa de la unidad de base. En el proceso, los contactos NC tienen apertura forzada, y los contactos NA se cierren.

El enclavamiento se lleva a cabo mediante un perno-cerrojo que actúa como pestillo, o como cerrojo. Este perno bloquea el actuador de forma que no puede ser retirado del enclavamiento. La habilitación del control de la máquina, solo está activado cuando el actuador está introducido en el cuerpo del bloqueo y el perno en la posición de bloqueo. Esto queda monitorizado por un contacto del perno de enclavamiento.

Existen dos principios de enclavamiento. En el caso del principios de "desbloqueo por tensión", el perno de bloqueo queda retenido en el cuerpo base por la presión de un resorte. Cuando la bobina de desbloqueo recibe tensión, el enclavamiento se anula y los contactos NC abren. Se puede abrir el resguardo de seguridad. En el otro caso, "principio de bloqueo por tensión"
1) el modo de operación es inverso al descrito.

Los dispositivos de enclavamiento y bloqueo de seguridad por solenoide EX-AZM 161, 170 y 415 están equipados con un seguro contra cierre incorrecto. Dependiendo del tipo de dispositivo, es posible la codificación individual del actuador.

Los dispositivos de enclavamiento y bloqueo por solenoide pueden colocarse en cualquier posición. Los dispositivos de enclavamiento y bloqueo por solenoide tienen un grado de protección IP 54, IP 65, ó IP 67.


1) De acuerdo con la política de los asesores de los Gremios Profesionales de Alemania, éstos dispositivos de enclavamiento por solenoide solo deben ser utilizados después de una estricta evaluación de del riesgo de accidente, ya que permiten su apertura inmediata, en caso de fallo de suministro eléctrico.