Dispositivos de mando y señalización

EX-R

EX-R


  • EX-Zona 1 y 21
  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm

Ir a la categoría
Elementos de contacto y luminos

Elementos de contacto y luminos


Ir a la categoría
Caja de montaje

Caja de montaje


  • Caja vacía de material V4A

Ir a la categoría
Aplicación:

Dispositivos de mando y señalización son equipos muy importante como interfaz humano-máquina en aplicaciones industriales. Por ejemplo se utiliza en cuadros de control, en paneles de control, en elevadores o en cintas transportadores y aplicaciones de transporte. Después de la actuación manual el dispositivo inicia o para procesos de trabajo y procesos funcionales.Los dispositivos de mando y señalización de la serie Ex-R son especialmente adecuados para aplicaciones en entornos potencialmente explosivos y cumplen con las exigencias de las zonas 1, 2, 21 y 22. Además, los equipos son adecuados para ser utilizados en entornos complicados y debido al gran tamaño de la superficie de accionamiento, se pueden utilizar también con guantes.

Diseño y modos de operaciones:
Un dispositivo de mando o de señalización consiste del cabezal, brida de montaje y elementos de contacto o de iluminación. Los dispositivos de mando están fabricados de latón macizo y las calotas de los pilotos y pulsadores luminosos de plástico resistente a los golpes.
La brida de montaje está partida en dos. En consecuencia, el montaje de los cabezales es independiente del montaje y el cableado de los elementos de contacto y luminosos. Es posible montar un máximo de 2 elementos de contacto y 1 elemento luminoso por cabezal. La brida de montaje se ha diseñado de tal manera que se evita de manera efectiva el montaje incorrecto al igual que la caída de los elementos de contacto y luminosos en caso de cargas mecánicas.