EDRR50RT

Número de artículo: 101021015

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

EDRR50RT

Número de artículo (Nº artículo)

101021015

EAN (European Article Number)

4030661521138

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13850

Versión

Pulsador

Forma de construcción

Redondo

Material del mando

Aluminio

Color del elemento de mando

Rojo

Peso bruto

102 g

Datos generales - Características

Funciones de seguridad

Acción brusca integrada

No

Acción brusca externo

Enclavamiento disponible

Aislamiento completo

Datos mecánicos

Desbloqueo

roatation draw unlocking

Vida mecánica, mínima

100.000 Maniobras

Pulso de actuación

5 mm

Montaje

brida de montaje

Par de apriete del tornillo

0,6 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura

29 mm

Diámetro de la tapa

49 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Espesor de la placa fronal, mínimo

1,5 mm

Espesor de la placa frontal, máximo

6 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Resistencia al impacto

30 g / 18 ms

Datos eléctricos

Cadencia

600 /h

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:EDRR..., EDRRZ..., EDRZ...
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Pulsador de Paro de Emergencia
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 9 de febrero de 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EDRR..., EDRRZ..., EDRZ...
Type:See ordering code
Description of the component:Emergency stop pushbutton
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 21:24